Carril Telescópico
sobre extensión
acero
cincado
- Enclavamiento en la posición cerrada
- Marcha ligera
- Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Unidad de venta
77,27 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
sobre extensión
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
19,1
Fp1=Capacidad de carga por par
130
Fp2=Capacidad de carga por par
120
H=Altura
53,1
L=Longitud
300
S=Carrera
323,5
A
26
A4
192
A5
224
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ5321-0030
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
No apto para el montaje horizontal.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Ventajas
Enclavamiento en posición cerrada
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.