Carril Telescópico
extensión completa
acero
cincado
- Enclavamiento en la posición abierta y cerrada.
- Para aplicaciones de cargas pesadas
- Desbloqueo manual
- Marcha ligera
Unidad de venta
117,32 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Forma
A
Versión 1
extensión completa
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
19,1
Fp=Capacidad de carga por par
272
H=Altura
76,2
L=Longitud
304,8
S=Carrera
304,8
A
12,7
A14
153,9
A15
179,3
A16
198,4
A4
203,2
A5
260,4
A6
279,4
Clase de embalaje
embalaje individual
MM3509
DZ9308-0012L-E
Modelo de forma
izquierda
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. El carril telescópico solo se puede abrir o cerrar accionando la palanca de desbloqueo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por los dos lados hay que pedir una versión izquierda y una versión derecha.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-30.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por los dos lados hay que pedir una versión izquierda y una versión derecha.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-30.
Ventajas
Enclavamiento en posición abierta y cerrada
Para aplicaciones de cargas pesadas
Desbloqueo manual
Marcha suave
Para aplicaciones de cargas pesadas
Desbloqueo manual
Marcha suave
Tener en cuenta
La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.
Indicación sobre el dibujo
1) Los modelos 21335-25-03050 y 21335-25-03051 no tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21335-25-05590 y 21335-25-05591 no tienen agujero de montaje
3) Recorte para tornillo carrocero
4) Solo medida de referencia, sin agujero de montaje
5) Forma B, medidas idénticas a las de la versión derecha
2) Los modelos 21335-25-05590 y 21335-25-05591 no tienen agujero de montaje
3) Recorte para tornillo carrocero
4) Solo medida de referencia, sin agujero de montaje
5) Forma B, medidas idénticas a las de la versión derecha
Accesorios
Carriles telescópicos de acero 21335-30.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.