Carril Telescópico
extensión completa
acero
cincado
- Aptitud para el montaje plano
- Para aplicaciones de cargas pesadas
- Marcha ligera
Unidad de venta
62,20 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
extensión completa
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
19,1
Fp=Capacidad de carga por par
272
H=Altura
76,2
L=Longitud
254
S=Carrera
254
A
12,7
A13
103,1
A14
128,5
A15
147,6
A16
166,6
A4
152,4
A5
209,6
A6
228,6
Clase de embalaje
embalaje individual
MM3509
DZ9301-0010U-E
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, el valor es un 70 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-25.
En caso de montaje horizontal, el valor es un 70 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-25.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Ventajas
Aptitud para el montaje plano
Para aplicaciones de cargas pesadas
Marcha suave
Para aplicaciones de cargas pesadas
Marcha suave
Tener en cuenta
La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.
Indicación sobre el dibujo
1) El modelo 21335-30-1524 tiene agujero de montaje
2) Recorte para tornillo carrocero
2) Recorte para tornillo carrocero
Accesorios
Carriles telescópicos de acero 21335-25.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.