Carril Telescópico
extensión completa
aluminio
acabado natural
- Para aplicaciones de cargas pesadas
- Marcha ligera
- Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Unidad de venta
302,71 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
extensión completa
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
aluminio
Superficie cuerpo base
acabado natural
B=Anchura
26,5
Fp=Capacidad de carga por par
240
H=Altura
80
L=Longitud
300
S=Carrera
300
A
7,5
A1
142,5
A2
285
A3
75
A4
125
A5
150
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DA4160-0030
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de aluminio.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4021.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4021.
Versión
Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 600 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
A los 2.000 ciclos se recomienda volver a engrasar con una grasa para alta presión.
Los topes finales han sido comprobados con la capacidad de carga indicada, 10 ciclos y una velocidad del tope de 0,8 m/s. Se recomiendan adicionalmente topes finales externos.
No apto para el montaje horizontal.
A los 2.000 ciclos se recomienda volver a engrasar con una grasa para alta presión.
Los topes finales han sido comprobados con la capacidad de carga indicada, 10 ciclos y una velocidad del tope de 0,8 m/s. Se recomiendan adicionalmente topes finales externos.
Rango de temperatura
De -20°C a +110°C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.