Ángulo de montaje
acero
cincado
- Para montaje en el suelo
- Para montaje en plataforma
- Para montaje lateral
Unidad de venta
8,86 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ángulo de montaje
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
14,7
H=Altura
35,7
L=Longitud
346,7
A
55,1
A1
114,4
A2
236,5
A3
150
A4
300
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ63335-2
Descripción
Material
Escuadras de montaje de acero.
Versión
Escuadras de montaje cincadas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Material de fijación incluido.
Material de fijación incluido.
Indicación
Como opción para el montaje en el suelo, en plataforma o en el lateral.
Accesorios
21334-15 Carriles telescópicos de acero, con extensión completa, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 50 kg.
21334-30 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, con extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg.
21334-30 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, con extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.