Carril Telescópico
t doble
- Extensión completa compuesta de dos carriles guía y dos barras
- Carreras de hasta 966 mm
- Cargas de hasta 3055 N
- Alta capacidad de carga y reducida flexión
- Vías y bolas endurecidas
216,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Forma
A
Tamaño
28
Versión 1
t doble
B=Anchura
28
D=Para tornillo
M05
H=Altura
26
L=Longitud
210
N=Número de perforaciones
3
S=Carrera
232
C0Y (N)
432
C0Z (N)
302
H2
7,5
Modelo de forma
con perforación roscada
Descripción
Material
Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión
Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Extensión completa compuesta de dos carriles guía, que conectados entre sí con un perfil doble T forman el elemento intermedio, así como dos barras que como elemento fijo y elemento móvil forman la conexión a la construcción anexa. Alta capacidad de carga y reducida flexión debido a su compacto diseño cuadrado con elevada carga máxima admisible. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.
Forma A:
Utilizar tornillos de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
Forma B:
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.
Forma A:
Utilizar tornillos de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
Forma B:
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.