Carril Telescópico
acero del apoyo de cilindros
- Extensión completa compuesta de dos carriles guía y dos barras
- Carreras de hasta 966 mm
- Cargas de hasta 1331 N
- Protección de las jaulas de bolas abiertas contra la suciedad
- Vías y bolas endurecidas
207,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Tamaño
28
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
B=Anchura
28
D=Para tornillo
M05
H=Altura
26
L=Longitud
210
N=Número de perforaciones
3
S=Carrera
232
C0Y (N)
432
C0Z (N)
302
R
1
Descripción
Material
Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión
Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Extensión completa compuesta de dos carriles guía que sirven de elemento fijo y elemento móvil, y dos barras que conectadas entre sí forman el elemento intermedio. Esta disposición ofrece una buena protección de las jaulas de bolas abiertas contra la suciedad. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.