Carro Guía
compacto
acero para temple y revenido
- Absorción de cargas de todas las direcciones
- Con guía de rodamiento de bolas sin tensión previa
- Capacidad de carga dinámica de hasta 15 950 N
- Junta final por los dos lados
56,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro Guía
Tamaño
15
Versión 1
compacto
Versión 2
versión corta
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
B1=Anchura
34
E=Agujero para la lubricación
Ø3
L3=Longitud
47,6
T1=Capacid. de carga dinám. N
3900
T2=Capacidades de carga estáti
7250
A
26
B
15
E
9,5
E1
4,3
E2
5
H
14
H1
24
H2
4,6
L4
21,6
M
M04
Mx (Nm)
40
My (Nm)
28
Mz (Nm)
28
T
5,6
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Carro guía compacto y corto, con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.
Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
A petición
Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Borde de tope pulido
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.