Carril guía
acero
- Absorción de cargas de todas las direcciones
- Vías endurecidas y pulidas
- Versión de 4 filas con perfil semicircular
74,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril guía
Tamaño
15
Material del cuerpo de bas
acero
L1=Distancia entre las perfora
20
L=Longitud
520
B
15
D
4,5
D1
7,5
H
14
L máx.
3960
L2
60
T
5,3
Descripción
Material
Acero.
Versión
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Indicación
Carriles guía atornillables por arriba. Los carriles guía están disponibles en cuatro tamaños, en los que se pueden montar uno o varios carros guía. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.
A petición
Longitudes de hasta 3960 mm máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.