Elemento De Sujeción
para carriles guía en miniatura
acero inoxidable
- Distribución simétrica de la fuerza
- Adecuado para procesos de sujeción estáticos.
159,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Sujeción
Tamaño
7
Versión 1
para carriles guía en miniatura
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
B=Anchura
7
F1=Fuerza de sujeción (N)
65
M=Par de apriete (Nm)
0,11
A
12
A1
8
A2
7
A4
4,3
B1
17
D
6
H1
8
H2
2
H3
6
L3
12
M
M02
T
2,5
Descripción
Material
Carcasa de acero y tornillo moleteado de acero inoxidable.
Versión
Carcasa y tornillo moleteado de acabado natural.
Indicación
Elementos de sujeción de accionamiento manual para procesos de sujeción estáticos. El proceso de sujeción se realiza manualmente a través del tornillo moleteado. Las mordazas de sujeción de apoyo flotante garantizan una distribución de fuerza simétrica sobre el carril. Hasta 50.000 ciclos de sujeción estáticos (valor B10d).
Generalmente se genera la unión de cierre por fricción entre el elemento de sujeción y la guía lineal en las superficies libres del carril guía de perfil, lo que evita que resulten dañadas las pistas de rodadura de las guías de bolas.
Comprobación de la fuerza de sujeción realizada con una capa lubricante aceitosa sobre un carril guía.
Generalmente se genera la unión de cierre por fricción entre el elemento de sujeción y la guía lineal en las superficies libres del carril guía de perfil, lo que evita que resulten dañadas las pistas de rodadura de las guías de bolas.
Comprobación de la fuerza de sujeción realizada con una capa lubricante aceitosa sobre un carril guía.
Rango de temperatura
-10 °C a +70 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.