Elemento De Sujeción
para carriles guía
acero
- Distribución simétrica de la fuerza
- Adecuado para procesos de sujeción estáticos.
124,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Sujeción
Tamaño
15
Versión 1
para carriles guía
Material del cuerpo de bas
acero
B=Anchura
15
F1=Fuerza de sujeción (N)
1200
M=Par de apriete (Nm)
5
A
17
A1
17
A2
33,5
A3
30
A4
12,5
A5
40
B1
47
H1
24
H2
6,5
H3
17,5
L3
24
M
M04
S
4
T
5
Descripción
Material
Carcasa de acero. A partir del tamaño 55, de aluminio.
Palanca de sujeción de plástico, husillo roscado con clase de resistencia 12.9.
Palanca de sujeción de plástico, husillo roscado con clase de resistencia 12.9.
Versión
Carcasa niquelada. A partir del tamaño 55, anodizado.
Palanca de sujeción, husillo roscado bruñido.
Palanca de sujeción, husillo roscado bruñido.
Indicación
Elementos de sujeción de accionamiento manual para procesos de sujeción estáticos. El proceso de sujeción se realiza manualmente a través de las palancas de sujeción de ajuste libre. Las mordazas de sujeción de apoyo flotante garantizan una distribución de fuerza simétrica sobre el carril. Hasta 50.000 ciclos de sujeción estáticos (valor B10d).
Generalmente se genera la unión de cierre por fricción entre el elemento de sujeción y la guía lineal en las superficies libres del carril guía de perfil, lo que evita que resulten dañadas las pistas de rodadura de las guías de bolas.
Comprobación de la fuerza de sujeción realizada con una capa lubricante aceitosa sobre un carril guía.
Según el tipo de carro guía utilizado es necesaria una placa del adaptador para la compensación de altura.
Generalmente se genera la unión de cierre por fricción entre el elemento de sujeción y la guía lineal en las superficies libres del carril guía de perfil, lo que evita que resulten dañadas las pistas de rodadura de las guías de bolas.
Comprobación de la fuerza de sujeción realizada con una capa lubricante aceitosa sobre un carril guía.
Según el tipo de carro guía utilizado es necesaria una placa del adaptador para la compensación de altura.
Rango de temperatura
-10 °C a +70 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.