text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Placa Del Adaptador
Tamaño
15
Versión 1
para elementos de sujeción
Material del cuerpo de bas
acero
D=Para tornillo
M04
S=Grosor
4
A
17
A1
17
B1
47
L3
24

Descripción

Material
Acero.
Versión
Niquelado.
Indicación
Según el tipo de carro guía utilizado es necesaria una placa del adaptador para la compensación de altura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem