Rodamiento Lineal
con jaula de acero inoxidable
acero inoxidable
- Junta por ambos lados
- Capacidad de carga dinámica de hasta 2100 N
65,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Lineal
Versión 1
con jaula de acero inoxidable
Versión 2
cerrado
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4034
D1=Diámetro exterior
22
D=Diámetro interior
12
L=Longitud
32 -0,2
T1=Capacid. de carga dinám. N
420
T2=Capacidades de carga estáti
714
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
Descripción
Material
Revestimiento exterior de acero inoxidable.
Jaula de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Jaula de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Indicación
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.