Rodamiento lineal de bolas compacto
cerrado
plástico
- Casi no requiere mantenimiento
- Fácil movilidad
- Muy silencioso
- Ahorro de espacio
18,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento lineal de bolas compacto
Versión 1
cerrado
Material del cuerpo de bas
plástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
19
D=Diámetro interior
12
L=Longitud
28
T1=Capacid. de carga dinám. N
695
T2=Capacidades de carga estáti
510
Descripción
Material
Carcasa de plástico.
Placas de vía de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Placas de vía de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación
Con junta por los dos lados y dispositivo de autoalineación automático. Estos rodamientos están compuestos de un soporte de plástico proyectado de alta precisión en el que las placas de vía de acero del apoyo de cilindros están fijadas por medio de clips. El soporte de plástico sirve al mismo tiempo como retorno y como alojamiento de junta. La junta está hecha con un material especial de poliamida que presenta un bajo coeficiente de fricción. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Aplicación
Adecuado para aplicaciones en las que solo hay un espacio reducido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.