text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodamiento lineal de bolas compacto
Versión 1
cerrado
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro exterior
19
D=Diámetro interior
12
L=Longitud
28
T1=Capacid. de carga dinám. N
620
T2=Capacidades de carga estáti
510

Descripción

Material
Revestimiento acero del apoyo de cilindros
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación
Con junta por los dos lados.
El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471 / 472.
Aplicación
Adecuado para aplicaciones en las que solo hay un espacio reducido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron