Unidad de carcasa lineal compacta
individual
aluminio
- Forma constructiva compacta
- Montaje sencillo
- Peso reducido
24,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad de carcasa lineal compacta
Versión 1
individual
Versión 2
cerrado
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Diámetro interior
12
A
40
D1
19
D2
4,3
E1
14
E2
29
H
33
H1
17
H2
11
H3
16
L
28
M
M05
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Estas carcasas lineales prefabricadas compactas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, un rodamiento lineal de bolas montado 21511-02 y una junta por los dos lados.
Tolerancia del eje recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
Con agujero para la lubricación M8x1.
Tolerancia del eje recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
Con agujero para la lubricación M8x1.
Accesorios
Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160.
Tornillos de fijación 07160.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.