Unidad De Carcasas Lineales
individual
aluminio
- Carcasa de precisión en construcción ligera
- Rodamiento lineal de bolas montado con dispositivo de autoalineación
- Con juntas integradas
73,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Carcasas Lineales
Versión 1
individual
Versión 2
abierto
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Diámetro interior
12
A
43
D1
22
D2
4,2
D3
8
E1
23
E2
32
H
28
H1
18
H2
11
H3
23,5
H4
8
H5
16,65
L
39
M
M05
W
7
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Indicación
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, un rodamiento lineal de bolas montado con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación del rodamiento en la carcasa con tornillo de cabeza cilíndrica.
Tolerancia de árbol recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
Tolerancia de árbol recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
A petición
Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.
Accesorios
Juntas adicionales 21560.
Árboles guía de precisión 21590 o 21595.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
Árboles guía de precisión 21590 o 21595.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.