text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cadena de rodillos
Versión 1
Simple
Versión 2
Pestaña curvada
DIN ISO
DIN ISO 606
Material del cuerpo de base
acero
G=Número de elementos
625
B2
4,77
B4
8,6
B7
3,1
Carga de rotura F mín. kN
4,4
D1
5
D2
2,31
División mm
8,0 x 3,0
G
7,11
N.º ISO
05 B-1
~L
~5000

Descripción

Material
Acero.
Versión
pretensada.
Indicación de pedido
Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.
Indicación
Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas.
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura
De -20 °C a +120 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron