{"product":{"productId":"agid.17662","price":1.08,"name":"ELEMENTO DE UNIÓN 1 PIEZA, FORMA:EELEMENTO INSERTABLE CON CIE, ACERO,ISO=05B-1"},"currency":"EUR"}
Elemento de unión
Simple
acero
- Adecuado para cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606
Unidad de venta
1,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de unión
Forma
E
Versión 1
Simple
Versión 2
Cierre de muelle
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
del cuerpo
de base
acero
Adecuado para
cadena
8,0 x 3,0mm
Modelo
de forma
elemento insertable con cierre de pasador
N.º ISO
05 B-1
P
8
Versión
Elemento insertable
Descripción
Material
Acero.
Indicación
Elemento de unión para cadenas simples según DIN ISO 606.
En la forma E el muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.
En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
En la forma E el muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.
En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.