{"product":{"productId":"agid.21793","price":156.39,"name":"CADENA DE RODILLOS 3 PIEZAS, BRIDARECTA, 3/8X7/32, G=525, L=~5000, ACERO,ISO=06B-3"},"currency":"EUR"}
Cadena de rodillos
3 piezas
acero
- Transmisión de la fuerza de forma positiva y sin deslizamiento
- Carga para los rodamientos mínima
- Se utilizan como cadenas para sistemas de accionamiento, de transporte y elevación.
- Insensible a la suciedad y a la temperatura
- Se puede alargar o acortar
Unidad de venta
156,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cadena de rodillos
Versión 1
3 piezas
Versión 2
straight bracket
Material
del cuerpo
de base
acero
G=Número de elementos
525
B2
8,53
B4
34
B7
3,3
Carga de rotura
F mín.
kN
24,9
D1
6,35
D2
3,28
División
mm
9,525 x 5,72
División pulgadas (PxB1)
3/8X7/32
E
10,24
G
8,26
N.º ISO
06 B-3
~L
~5000
Descripción
Material
Acero.
Versión
pretensada.
Indicación de pedido
Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.
Indicación
Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas.
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura
De -20 °C a +120 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.