text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de unión
Forma
E
Versión 1
3 piezas
Versión 2
Cierre de muelle
DIN ISO
DIN ISO 606
Material del cuerpo de base
acero
Adecuado para cadena
3/8 x 7/32
Modelo de forma
elemento insertable con cierre de pasador
N.º ISO
06 B-3
P
9,525
Versión
Elemento insertable

Descripción

Material
Acero.
Indicación
Elemento de unión para cadenas de rodillos triples según DIN ISO 606.

En la forma E el muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.

En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron