{"product":{"productId":"agid.17664","price":43.94,"name":"CADENA DE RODILLOS 1 PIEZA, BRIDARECTA, 1/2X5/16, G=393, L=~5000, ACERO,ISO=08B-1"},"currency":"EUR"}
Cadena de rodillos
Simple
acero
- Transmisión de la fuerza de forma positiva y sin deslizamiento.
- Carga para los rodamientos mínima
- Se utilizan como cadenas para sistemas de accionamiento, de transporte y elevación.
- Insensible a la suciedad y a la temperatura
- Se puede alargar o acortar
Unidad de venta
43,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cadena de rodillos
Versión 1
Simple
Versión 2
straight bracket
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
del cuerpo
de base
acero
G=Número de elementos
393
B2
11,3
B4
17
B7
1,5
Carga de rotura
F mín.
kN
18
D1
8,51
D2
4,45
División
mm
12,7 x 7,75
División pulgadas (PxB1)
1/2 x 5/16
G
11,8
N.º ISO
08 B-1
~L
~5000
Descripción
Material
Acero.
Versión
pretensada.
Indicación de pedido
Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.
Indicación
Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN ISO 606 con cubrejuntas rectas. Todas las cadenas están pretensadas.
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura
De -20 °C a +120 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.