text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de unión
Forma
E
Versión 1
1 pieza
DIN ISO
DIN ISO 606
Material del cuerpo de base
acero
Adecuado para cadena
1/2 x 5/16
Modelo de forma
elemento insertable con cierre de pasador
N.º ISO
08 B-1
P
12,7

Descripción

Material
Acero.
Indicación
Elemento de unión para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.

El muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron