text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Piñón
Versión 1
Simple
Versión 2
Listo para montar
DIN ISO
DIN ISO 606
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
61,64
N=Número de dientes
10
B1
11,1
B3
6
C
2
D
69,8
D2
42
D3
19
D4
M5
División mm
19,05 x 11,68
División pulgadas (PxB1)
3/4 x 7/16
L
30
N.º ISO
12 B-1
R
19
T2
2,8

Descripción

Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con dos tornillos de sujeción. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.

Los piñones pueden tener en algunos casos una perforación en el collar.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron