text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Piñón
Forma
A
Versión 1
Simple
Versión 2
Listo para montar
DIN ISO
DIN ISO 606
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
36,8
N=Número de dientes
12
B1
5,3
B3
3
C
1
D
40,5
D2
25
D3
10
D4
M4
División mm
9,525 x 5,72
División pulgadas (PxB1)
3/8 x 7/32
L
25
N.º ISO
06 B-1
R
10
T2
1,4

Descripción

Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron