text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Piñón
Forma
A
Versión 1
Simple
Versión 2
Listo para montar
DIN ISO
DIN ISO 606
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
51,37
N=Número de dientes
10
B1
9,1
B3
5
C
1,6
D
58,3
D2
35
D3
15
D4
M4
División mm
15,875 x 9,65
División pulgadas (PxB1)
5/8 x 3/8
L
25
N.º ISO
10 B-1
R
16
T2
2,3

Descripción

Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron