{"product":{"productId":"agid.17681","price":32.3,"name":"PIÑÓN SIMPLE, 5/8X3/8, N=13 ACEROINOXIDABLE, PREPERFORADO, ISO=10B-1"},"currency":"EUR"}
Piñón
Simple
acero inoxidable
acabado natural
- Adecuado para cadenas de rodillos según DIN ISO 606
- Preperforado
- Con cubo en uno de los lados
Unidad de venta
32,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Piñón
Versión 1
Simple
Versión 2
Preperforado
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
66,32
N=Número de dientes
13
B1
9,1
C
1,6
D
73,2
D2
47
D3
12
D3
máx.
12
División
mm
15,875 x 9,65
División pulgadas (PxB1)
5/8X3/8
L
30
N.º ISO
10 B-1
R
16
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Piñones con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los piñones tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los piñones. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Los piñones tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los piñones. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.