text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Acoplamiento de garras de elastómero
Tamaño
10
Versión 1
with conical hub and shaft collar
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliuretano
D1/D2=Perforación de fijación
6
D4=Diámetro exterior
32
L=Longitud
50
B
10
B1
2
C (DIN 912-12.9)
4x M3
D1/D2 máx.
14
D1/D2 mín.
6
D3
17
D5
8,5
D6
10,5
Desplazamiento máx. axial del árbol ±
0,5
Desplazamiento máx. lateral del árbol
0,1
L1
18,5
L2
13
L3
15,5
Momento de inercia (10⁻³ kgm²)
0,015
Par nominal Nm
10
Par de apriete de los tornillos (Nm)
2
Resistencia estática a la torsión Nm/arcmin
0,04
Rigidez radial del muelle N/mm
600
máx. revoluciones r. p. m.
30000

Descripción

Material
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A.
Cubo de aluminio. Anillo cónico de acero para temple y revenido.
Indicación
Esta serie de acoplamientos es especialmente adecuada para el uso en accionamientos del husillo principal o accionamientos de los husillos de broca con altas revoluciones. Antes del montaje por ensamblado, los dos cubos del anillo de sujeción se deben fijar sobre los pivotes del árbol con el par de apriete indicado para el tornillo. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje.
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,02 mm máx., p. ej.
Árbol: Ø 25 k6
Perforación: Ø 25 G6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Indicación sobre el dibujo
1) Núcleo de elastómero
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron