{"product":{"productId":"agid.4973","price":28.12,"name":"ARTICULACION CARDÁN SIMPLE CONRODAMIENTO DESLIZANTE DIN808, AGUJERODE REFERENCIA SIN D=6, L=34, ACEROENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Articulacion cardán
Simple
acero
endurecido
- Para la transmisión de momentos de torsión con distintos ángulos de funcionamiento
- Pivotante 45°
- Endurecido
Unidad de venta
28,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Articulacion cardán
Versión 1
Simple
Versión 2
with plain bearing
Tipo de
producto
agujero de referencia sin ranura
DIN
DIN 808
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D=Perforación de fijación
6
L=Longitud
34
B
2
D1
16
L1
17
L2
8*
L3
22
Momento de torsión
máx.
Nm
7
Par de
rotura
estático Nm
40
T
7
Versión
Agujero de referencia sin ranura
Descripción
Material
Acero.
Versión
Articulación y cojinete de deslizamiento endurecidos.
Indicación
Las articulaciones cardán con cojinete de deslizamiento son pivotantes 45°.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.