{"product":{"productId":"agid.12380","price":61.4,"name":"ARTICULACION CARDÁN DOBLE CONRODAMIENTO DESLIZANTE DIN808 D=6,AGUJERO DE REFERENCIA SIN, D1=16, L=56,ACERO ENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Articulacion cardán
Doble
acero
endurecido
- Para la transmisión de momentos de torsión con distintos ángulos de funcionamiento
- Pivotante 90°
- Endurecido
Unidad de venta
61,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Articulacion cardán
Versión 1
Doble
Versión 2
with plain bearing
Tipo de
producto
agujero de referencia sin ranura
DIN
DIN 808
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D=Perforación de fijación
6
L=Longitud
56
B
2
D1
16
L1
17
L2
8*
L3
22
Momento de torsión
máx.
Nm
7
Par de
rotura
estático Nm
40
T
7
Descripción
Material
Acero.
Versión
Articulación y cojinete de deslizamiento endurecidos.
Indicación
Las articulaciones cardán dobles con cojinete de deslizamiento son pivotantes 90°.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.