text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Articulacion cardán
Versión 1
Doble
Versión 2
Con rodamiento de agujas
Tipo de producto
agujero de referencia sin ranura
DIN
DIN 808
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pulido y natural
D=Perforación de fijación
10
L=Longitud
74
B
3
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
Momento de torsión máx. Nm
10
Par de rotura estático Nm
80
T
11,4

Descripción

Material
Acero.
Versión
Articulación cardán pulida, acabado natural.
Indicación
Las articulaciones cardán dobles con rodamiento de agujas se utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m. Las articulaciones cardán dobles con rodamiento de agujas tienen muy poco juego y no deben engrasarse.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron