text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Articulacion cardán
Versión 1
Simple
Versión 2
with plain bearing
Tipo de producto
agujero de referencia sin ranura
DIN
DIN 808-G
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Perforación de fijación
8
L=Longitud
42
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
Momento de torsión máx. Nm
4
Par de rotura estático Nm
25

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las articulaciones cardán (versión básica) son adecuadas para el accionamiento manual de mesas de elevación, carros, persianas, etc. o para un accionamiento mecánico momentáneo en caso de bajas revoluciones. Las articulaciones cardán simples con cojinete de deslizamiento son pivotantes 35°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron