text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Articulacion cardán
Versión 1
Doble
Versión 2
with plain bearing
Tipo de producto
agujero de referencia sin ranura
DIN
DIN 808-G
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Perforación de fijación
8
L=Longitud
60
B
2
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
Momento de torsión máx. Nm
4
Par de rotura estático Nm
25
T
9

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las articulaciones cardán (versión básica) son adecuadas para el accionamiento manual de mesas de elevación, carros, persianas, etc. o para un accionamiento mecánico momentáneo en caso de bajas revoluciones.
Las articulaciones cardán dobles con cojinete de deslizamiento son pivotantes 70°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron