{"product":{"productId":"agid.20044","price":6.95,"name":"ABRAZADERA DE SUJECIÓN DIN9832 20X20,H=10, ACERO"},"currency":"EUR"}
Abrazadera de sujeción
DIN 9832
acero
- Para fijar los casquillos guía DIN 9834
Unidad de venta
6,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Abrazadera de sujeción
Versión 1
DIN 9832
Material
del cuerpo
de base
acero
B=Anchura
20
H=Altura
10
L=Longitud
20
B1
7,5
B2
5
D
7
D1
11
H1
7
H2
6,3
Descripción
Material
Acero.
Indicación
Las abrazaderas de sujeción sirven para fijar los casquillos guía DIN 9834/ ISO 9448.
Accesorios
-
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.