text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Rodamiento ranurado de bolas
Versión 1
single row
Versión 2
con jaula
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4125
B=Anchura
7
D1=Diámetro exterior
22
D=Diámetro interior
8
Capacidades de carga dinámicas N
3320
Capacidades de carga estáticas N
1380
Velocidad límite r. p. m.
26000

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4125.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Aislado por ambos lados mediante anillos de obturación sin contacto.
Aplicación en los sectores de alimentación y farmacéutica y en la construcción de maquinaria especial.
Buena resistencia a la corrosión.
A petición
Sin anillo de obturación.
Sin jaula de bolas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron