{"product":{"productId":"agid.5031","price":0,"name":"HUSILLO DE ROSCA DE BOLAS, LAMINADO SINACABADO FINAL CON TUERCA ABRIDADA,D=16, P=5, ACERO"},"currency":"EUR"}
Husillo de rosca de bolas
rolled
acero
- Para transformar un movimiento giratorio en un movimiento longitudinal o viceversa
- Alta precisión
- Eficiencia elevada
- Husillo endurecido por inducción y pulido
- Vía de tuerca endurecida por inducción y pulida
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Husillo de rosca de bolas
Versión 1
rolled
Versión 2
with flange nut
Tipo de
producto
sin acabado final
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Diámetro
16
P=Pendiente
5
B
40
Capacidades de
carga dinámicas
N
8880
Capacidades de
carga estáticas
N
15250
D1
28
D2
48
D3
5,5
E
38
L
máx.
5600
L1
45
L2
10
Número de
ciclos
portantes
4
Rigidez K
(N/µm)
200
Ø de
bola
3,175
Descripción
Material
Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Versión
Husillo laminado, endurecido por inducción a 62 ±2 HRC y pulido.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Indicación
Husillos de rosca de bola con perfil de arco ojival gótico con 5 mm o 10 mm de pendiente. Con paso único, a la derecha. Tuercas abridadas para husillo de bolas según DIN 69051, parte 5 con brida.
Fabricadas con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).
Fabricadas con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).
Atención
La tuerca abridada no debe retirarse del husillo sin ayuda de montaje, pues de lo contrario las bolas se caen.
A petición
Fabricamos husillos de bolas con las características que el cliente desee a partir de un dibujo detallado.
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.
Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.
Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero para la lubricación M6
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.