text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Muelle de compresión roscado
Versión 2
carga ligera
ISO
ISO 10243
Material del cuerpo de base
acero al cromo silicio
Color del cuerpo de base
verde
D1=Diámetro del perno
5
D=Diámetro de taladrar
10
L0=Longitud
25
F N
10
F máx. N
100
F1 N
63
F2 N
75
S máx.
10
S1
6,3
S2
7,5

Descripción

Material
Acero al cromo silicio.
Versión
Verde.
Indicación
Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.

F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 30 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 40 % desde L0.

F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron