text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cabeza de la horquilla
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with snap-in pin
Versión 2
Rosca a la derecha
DIN
DIN 71752
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
cincado y pasivado
D2=Rosca
M3,5
A
8
B
4
D1
4
D3
8
G
8
L1
21
L2
16
L3
6
L5
15
L6
10

Descripción

Material
Cabeza de la horquilla y perno de acero de corte fácil,
lado elástico de acero para muelles.
Versión
Cincado y pasivado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron