{"product":{"productId":"agid.33892","price":1.39,"name":"MUELLE DE ENCAJE PRESIÓN PARA CABEZASDE HORQUILLA G=8 ACERO CINCADO,COMP:ACERO PARA RESORTES"},"currency":"EUR"}
Muelle de encaje a presión
para cabezas de horquilla DIN 71752
acero
cincado
- Elementos de cierre sencillos
- Duradero
Unidad de venta
1,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Muelle de encaje a presión
Versión 1
para cabezas de horquilla DIN 71752
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero para resortes
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1
4
G
8
L1
18,5
L2
15
Descripción
Material
Pernos de acero.
Muelle de acero para resortes tratado en caliente.
Muelle de acero para resortes tratado en caliente.
Versión
Cincado.
Indicación
Para cabezas de horquilla DIN 71752.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.