{"product":{"productId":"agid.33890","price":10.28,"name":"ARTICULACIÓN DE HORQUILLA DIN71752ROSCA INTERIOR M05 ROSCA A LA DERECHA,G=10, D1=5, B=5, ACERO INOXIDABLE1.4305 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Articulación de horquilla
acero inoxidable
acabado natural
- Permiten la transferencia y desviación de fuerzas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología de transporte
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
Unidad de venta
10,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Articulación de horquilla
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 2
Rosca a la derecha
DIN
DIN 71752
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D2=Rosca
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L2
20
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.