{"product":{"productId":"agid.33891","price":2.1,"name":"ARTICULACIÓN DE HORQUILLA DIN71752ROSCA INTERIOR ROSCA A LA DERECHA M05,G=10, D1=5, B=5, ACERO DE CORTE FÁCILCINCADO"},"currency":"EUR"}
Articulación de horquilla
acero de corte fácil
cincado
- Permiten la transferencia y desviación de fuerzas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología de transporte
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
Unidad de venta
2,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Articulación de horquilla
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 2
Rosca a la derecha
DIN
DIN 71752
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D2=Rosca
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L1
26
L2
20
L3
7,5
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.