{"product":{"productId":"agid.20596","price":17.76,"name":"COJINETE ARTICULADO SERIE DE MEDIDAS K,D=5H7 D1=13h7 ACERO INOXIDABLE 1.4571,COMP:PTFE"},"currency":"EUR"}
Cojinete articulado
serie de medidas k
acero inoxidable
pulido
- Adecuado para el uso a alta presión
- Sin mantenimiento
- Duradero
- Baja fricción
Unidad de venta
17,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cojinete articulado
Versión 1
serie de medidas k
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
PTFE
Superficie
cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4571
D1=Diámetro exterior
13 h7
D=Diámetro interior
5 H7
Capacidades de
carga dinámicas
N
7500
Capacidades de
carga estáticas
N
12500
H
8
H1
6
K
11,11
Velocidad
límite
r. p. m.
600
α
13°
Descripción
Material
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Bola articulada de acero inoxidable 1.4034.
Tejido PTFE - inserto de acero inoxidable.
Versión
Lijado, pulido.
Indicación
Para el empleo bajo alta presión, con carga dinámica. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN ISO 12240-1 E/K.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.