text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Articulación angular
Forma
C
Tipo de rosca
rosca exterior e interior
Versión 1
DIN 71802
Versión 2
Rosca a la derecha
DIN
DIN 71802
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado y pasivado
D2=Rosca
M5
A
22
D1
8
D3
8
D4
M5
E
10,2
L2
10,2
L3
9
Modelo de forma
sin circlip
SW
7
Versión
sin junta

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación
La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron