{"product":{"productId":"agid.5169","price":0.74,"name":"RODAMIENTO ESFÉRICO DIN71805 PARAARTICUL.ANGULARES, M05, D1=8, FORMA:AWITH SNAP RING, ACERO CINCADO Y PASIVADO"},"currency":"EUR"}
Rodamiento esférico
para articulaciones angulares
acero
cincado y pasivado
- Pieza de repuesto de articulaciones angulares DIN 71802
Unidad de venta
0,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rodamiento esférico
Forma
A
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
para articulaciones angulares
DIN
DIN 71805
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado y pasivado
D1=Cuchara
8
D2=Rosca
M5
A
22
D3
8
E
10,2
Modelo
de forma
with snap ring
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación
Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802 (27650).
A petición
Rodamientos esféricos de acero inoxidable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.