{"product":{"productId":"agid.5172","price":0.7,"name":"PERNO ESFÉRICO DIN71803 PARAARTICUL.ANGULARES, D1=8, FORMA:B CONPERNO REMACHADO, VERSIÓN CORTA D6=5,L7=4, ACERO CINCADO Y PASIVADO"},"currency":"EUR"}
Perno esférico
para articulaciones angulares
acero
cincado y pasivado
- Pieza de repuesto de articulaciones angulares DIN 71802
Unidad de venta
0,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno esférico
Forma
B
Versión 1
para articulaciones angulares
Versión 2
Con perno remachado
DIN
DIN 71803
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado y pasivado
D1
8
D3
8
D6
5
L3
9
L7
4
Modelo
de forma
con perno remachado
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación
Los pernos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.