{"product":{"productId":"agid.5175","price":0.16,"name":"CIRCLIP DIN71805 PARARODAMIEN.ESFÉRICOS D1=8 ACERO"},"currency":"EUR"}
Circlip
for ball seats
acero
cincado y pasivado
- Adecuado para rodamiento esférico DIN 71805
Unidad de venta
0,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Circlip
Versión 1
for ball seats
DIN
DIN 71805
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado y pasivado
Adecuado para
rodamientos esféricos con D1
8
D8
7
Y
12
Descripción
Material
Acero para muelles.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación
Para rodamiento esférico DIN 71805.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.