text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo tapón
Forma
A
Versión 1
sin ventilación
DIN
DIN 906
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Diámetro/Rosca
M8x1
Clase de fijación
atornillar
L
8
SW
4

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4571.

Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron