{"product":{"productId":"agid.18358","price":0.81,"name":"TORNILLO TAPÓN DIN910 SIN VENTILACIÓN,M10X1, SW=10, FORMA:A, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tornillo tapón
sin ventilación
acero
cincado
- Para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica
Unidad de venta
0,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo tapón
Forma
A
Versión 1
sin ventilación
DIN
DIN 910
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Diámetro/Rosca
M10X1
Clase de fijación
atornillar
D
14
K
6
L
8
L1
3
SW
10
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tapones con collar y hexágono exterior para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.