text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Comparador de reloj
Versión 2
DIN 878
Versión
Comparador de reloj

Descripción

Material, versión
Carcasa de metal robusta, cromado.
Indicación
Vástago de fijación estándar Ø 8h6
Dispositivo de sujeción de medición 10 mm
Escala de graduación 0,01 mm
Recorrido de perno de medición 1 mm por cada giro de la aguja grande
Ø de carcasa 58 mm
Cuentarrevoluciones
Marcas de tolerancia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron