{"product":{"productId":"agid.18355","price":1.5,"name":"ENGRASADOR PLANO RECTO DIN3404 D=M06X1,D1=10, HEXAGONAL SW=11, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Engrasador plano
recto
acero
cincado
- Ideal para puntos de engrase con un gran espacio para lubricante
- Forma constructiva estable
- Acero o acero inoxidable.
- Adecuado para puntos de engrase que necesitan un gran espacio para lubricante
- Adecuado para máquinas sometidas a grandes esfuerzos
Unidad de venta
1,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Engrasador plano
Versión 1
recto
Versión 2
Tornillo hexagonal
DIN
DIN 3404
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Rosca
M6x1
L1=Longitud de la rosca
5,5
L=Longitud
13,5
D1
10
SW
11
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores planos de lubricación son adecuados especialmente para lugares de lubricación que requieren un volumen de lubricación grande, ya que debido a su tipo de construcción tienen un alto paso de lubricante. Debido a su construcción estable, los racores planos de lubricación se utilizan preferentemente en máquinas con elevado uso exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.